Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21240-1000200
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Linear glide guides
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/lineargleitfuehrungen/21240.prj},{NB=21240-1000200},{GR=10},{A=60},{A1=187},{A2=155},{B=40},{B1=73},{C=29},{C1=26.0},{D=10},{H=24},{H1=9.0},{H2=3.5},{H3=6},{L=200},{COY=4.80},{CO=4.80},{COZ=4.80},{MOX=96},{MOY=410},{MOZ=410},{GEW=0.4040},{EAN=4059495278353},{NDM=6.0},{XA=6.5},{XB=11.0},{XC=4.300},{XD=5.000},{XE=9.500},{XF=11.000},{XG=5.500},{XH=6.500},{XI=15.000},{XJ=10.000},{XK=9.500},{TYP=2.000},{BEST=21240-1000200},{D1=M 6},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
21240 - Carriages DryLin® W
Bill of material
21240-1000200
BEST
Order No.
21240-1000200
21240-1000200
GR
size
10
10
A
distance
60
60
mm
A1
distance
187
187
mm
A2
distance
155
155
mm
B
distance
40
40
mm
B1
total width
73
73
mm
C
Length
29
29
mm
C1
Length
26.0
26.0
mm
D
distance
10
10
D1
thread
M 6
M 6
H
height
24
24
mm
H1
distance
9.0
9.0
mm
H2
height
3.5
3.5
mm
H3
height
6
6
mm
L
total length
200
200
mm
COY
4.80
4.80
kN
CO
(-Y)
4.80
4.80
kN
COZ
4.80
4.80
kN
MOX
96
96
Nm
MOY
410
410
Nm
MOZ
410
410
Nm
GEW
Approx. weight
0.4040
0.4040
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84833080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495278353
4059495278353
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청