Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
21085 - Polohovací kruhové stoly s elektrickým pohonem, koaxiální
Kusovník
21085-1213
BEST
Objednací číslo
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
W1
mm
Enter value for W1
mm
cm
inch
ft
GR
Velikost
12
AUSF
Provedení
AUSF1
Provedení
KABELOR
Usm?rn?ní výstupu kabelu
STEUEROR
Kolík závěsu k našroubování
D2
Průměr
80 mm
D3
Průměr
60 mm
D4
Průměr
20 mm
D5
Závit
M6 mm
H
Výška
46 mm
H1
Vzdálenost
22.5 mm
H2
Výška
13 mm
H3
Vzdálenost
6 mm
H4
Vzdálenost
36 mm
L
Délka
99 mm
L1
Vzdálenost
31 mm
L2
Vzdálenost
54 mm
F1
500 N
F2
500 N
F3
FH
200 N
M1
M12 šroub s válcovou hlavou DIN 912
3 Nm
M2
M5
3 Nm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.