Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
21085 - Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial
Lista de materiales
21085-1213
BEST
Referencia
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
W1
mm
Enter value for W1
mm
cm
inch
ft
GR
Tamaño
12
AUSF
Versión
AUSF1
Versión
KABELOR
Orientación de salida
STEUEROR
Orientación de control
D2
Diámetro
80 mm
D3
Diámetro
60 mm
D4
Diámetro
20 mm
D5
Rosca
M6 mm
H
Altura
46 mm
H1
Separación
22.5 mm
H2
Altura
13 mm
H3
Separación
6 mm
H4
Separación
36 mm
L
Longitud
99 mm
L1
Separación
31 mm
L2
Separación
54 mm
F1
500 N
F2
500 N
F3
200 N
M1
3 Nm
M2
3 Nm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.