Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
21085 - Table de positionnement circulaire à motorisation coaxiale électrique
Nomenclature
21085-1213
BEST
Référence
W
mm
Entrez la valeur pour W
mm
cm
inch
ft
W1
mm
Entrez la valeur pour W1
mm
cm
inch
ft
GR
Taille
12
AUSF
Modèle
AUSF1
Modèle
KABELOR
Orientation de la
STEUEROR
Control alignment
D2
Diamètre
80 mm
D3
Diamètre
60 mm
D4
Diamètre
20 mm
D5
Filetage
M6 mm
H
Hauteur
46 mm
H1
Distance
22.5 mm
H2
Hauteur
13 mm
H3
Distance
6 mm
H4
Distance
36 mm
L
Longueur
99 mm
L1
Distance
31 mm
L2
Distance
54 mm
F1
500 N
F2
500 N
F3
200 N
M1
3 Nm
M2
3 Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.