Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
21085 - Stoły pozycjonujące okrągłe, elektryczny napęd współosiowy
Lista materiałowa
21085-1213
BEST
Nr zamówienia
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
W1
mm
Enter value for W1
mm
cm
inch
ft
GR
Rozmiar
12
AUSF
Wersja
AUSF1
Wersja
KABELOR
Ustawienie wyjścia
STEUEROR
Control alignment
D2
Średnica
80 mm
D3
Średnica
60 mm
D4
Średnica
20 mm
D5
Gwint
M6 mm
H
Wysokość
46 mm
H1
Odstęp
22.5 mm
H2
Wysokość
13 mm
H3
Odstęp
6 mm
H4
Odstęp
36 mm
L
Długość
99 mm
L1
Odstęp
31 mm
L2
Odstęp
54 mm
F1
500 N
F2
500 N
F3
200 N
M1
3 Nm
M2
3 Nm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.