Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
21085 - 带同轴电气驱动的定位圆台
明细表
21085-1213
BEST
订货号
W
mm
输入参数值: W
mm
cm
inch
ft
W1
mm
输入参数值: W1
mm
cm
inch
ft
GR
尺寸
12
AUSF
规格
AUSF1
规格
KABELOR
电缆出口方向
STEUEROR
Control alignment
D2
直径
80 mm
D3
直径
60 mm
D4
直径
20 mm
D5
螺纹
M6 mm
H
高度
46 mm
H1
间距
22.5 mm
H2
高度
13 mm
H3
间距
6 mm
H4
间距
36 mm
L
长度
99 mm
L1
间距
31 mm
L2
间距
54 mm
F1
500 N
F2
500 N
F3
200 N
M1
3 Nm
M2
3 Nm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型