Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 172
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
22250 - Sprockets single 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, ready to install
Bill of material
22250-1058030801838
BEST
Order No.
FORM
Form
ISONR
ISO No.
10 B-1 mm
TZOLL
Teilung Zoll
5/8" x 3/8"
TMM
Teilung mm
15,875 x 9,65 mm
ZZ
No. of teeth
D
diameter
D1
diameter
D2
diameter
D3
diameter
D4
thread
B1
width
9.1
B3
width
L
Length
C
Distance
1.6
R
Radius
16
T2
height
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84839010
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.