Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 153
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
22250 - Pignons simples 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606, prêts à monter
Nomenclature
22250-1034071601842
BEST
Référence
ISONR
N° ISO
12 B-1 mm
TZOLL
Teilung Zoll
3/4" x 7/16"
TMM
Teilung mm
19,05 x 11,68 mm
ZZ
Nombre de dents
D
Diamètre
D1
Diamètre
D2
Diamètre
D3
Diamètre
D4
Filetage
NDM
Diamètre nominal
B1
Largeur
11.1
B3
Largeur
L
Longueur
C
Distance
2
R
Rayon
19
T2
Hauteur
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84839010
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés