Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 41
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
22400 - Čelní ozubená kola z oceli, modul 5 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°
Kusovník
22400-0250500032
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
MODUL
Modul
5
ZZ
Počet zubů
D
Průměr
mm
D1
Průměr
mm
D2
Ř D2 max.
mm
D3
Průměr
mm
B
Šířka
50 mm
L
Délka
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.