Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
23010 - Giunti con perno a molla con mozzo di serraggio radiale, alluminio
Lista materiale
23010-1025
BEST
N. d'ordine
GR
Dimensioni
NM
Coppia nominale
Nm
TM
Momento di inerzia
10-3 kgm²
TS
Resistenza alla torsione Nm/arcmin
Nm/arcmin
WVA
disallineamento albero assiale max. ±
mm
WVL
disallineamento albero laterale max.
mm
WVAN
disallineamento albero angolare max.
AFS
rigidezza assiale della molla
N/mm
LFS
rigidezza molla laterale
N/mm
DZ
numero di giri max.
U/min
D1VOR
D1 preforato
mm
D2VOR
D2 preforato
mm
D1MIN
D1min.
mm
D2MIN
D2 min.
mm
D1MAX
D1 max.
mm
D2MAX
D2 max.
mm
D4
Diametro
mm
L
Lunghezza complessiva
mm
L1
Distanza
mm
L2
Distanza
mm
C
(DIN 912-12.9)
AM
Coppia di serraggio delle viti
Nm
GEW
Poids
0.0000 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.