Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
23815 - Roulement à rotule sur rouleaux FAG alésage cylindrique
Nomenclature
23815-003507223
BEST
Référence
KUZ
Désignation
AUSF
Modèle
ouvert
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
3.2 mm
B
Largeur
mm
B1
Largeur
4.8 mm
RMIN
Radius min.
mm
ALPHA
Angle Alpha
°
TRAGZD
Charge de base dynamique N
N
TRAGZS
charge de base statique N
N
GRENZDZ
Vitesse de rotation limite en
U/min.
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84828000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.