Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23410-32188
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Cardan joints
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/wellengelenke/23410_asmtab.prj},{NB=23410-32188},{BEST=23410-32188},{AUSF=Passbohrung ohne Nut},{D=32},{DM=180},{BDM=1100},{D1=50},{L=188},{L1=66},{L2=40},{L3=56},{B=0},{T=0.0},{GEW=1.6700},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495238913},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=23410_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
23410 - Universal joints double with plain bearing robust version DIN 808
Bill of material
23410-32188
BEST
Order No.
23410-32188
23410-32188
AUSF
version
Passbohrung ohne Nut
Passbohrung ohne Nut
D
diameter H8
32
32
mm
DM
max. torque*
180
180
Nm
BDM
static fracture torque
1100
1100
Nm
D1
diameter
50
50
mm
L
Length
188
188
mm
L1
Length
66
66
mm
L2
Length
40
40
mm
L3
Length
56
56
mm
B
Width JS9
0
0
mm
T
Height +0,2
0.0
0.0
mm
GEW
Approx. weight
1.6700
1.6700
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495238913
4059495238913
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청