Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24072-012
norelem
Systems and components for machine and plant construction
24000 Pillow block bearings Splined shafts, splined hubs Ball-type linear drives Bearing units Trapezoidal thread spindles, trapezoidal thread nuts
Bearing units
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/lagereinheiten/24072.prj},{NB=24072-012},{PZ=20},{B=94},{B1=58},{B2=60},{D1=12},{D2=7.7},{D3=8.4},{D5=32},{D6=55},{E=77},{E1=25},{H=64},{H1=34},{H2=22},{H3=7},{H4=17},{L=42},{L1=8.5},{L2=25},{T=15},{TZD=16900},{TRS=24700},{STEIFIGKEIT=375},{GEW=0.9683},{EAN=4059495245034},{TYP=2.000},{NDM=10.0},{NDM1=6.0},{SW=5.000},{XA=1.80},{XB=8.000},{XC=8.0},{XD=10.0},{XE=5.000},{XF=52.000},{XG=3.000},{XI=23.000},{XJ=2.500},{XK=34.000},{XL=7.000},{XM=0.500},{XO=10.000},{XP=6.000},{XQ=42.000},{XS=3.000},{XT=30.000},{XV=22.000},{XW=3.000},{XX=1.500},{NDM2=12.000},{ST=1.000},{BEST=24072-012},{D4=M 10},{M=M 12x1},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{FILTER=NORELEM},{XH=M 6},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
24072 - Fixed bearing units
Bill of material
24072-012
PZ
Suitable for spindle Ø
20
20
B
width
94
94
mm
B1
width
58
58
mm
B2
width
60
60
mm
D1
diameter
12
12
mm
D2
diameter
7.7
7.7
mm
D3
diameter
8.4
8.4
mm
D4
thread
M 10
M 10
mm
D5
diameter
32
32
mm
D6
diameter
55
55
mm
E1
distance
25
25
mm
H
height
64
64
mm
H1
height
34
34
mm
H2
height
22
22
mm
H3
height
7
7
mm
H4
height
17
17
mm
L
width
42
42
mm
L1
distance
8.5
8.5
mm
L2
distance
25
25
mm
M
thread
M 12x1
M 12x1
mm
T
depth
15
15
mm
TZD
basic dynamic load rating
16900
16900
N
TRS
basic static load rating
24700
24700
N
STEIFIGKEIT
Stiffness K
375
375
N/µm
GEW
Approx. weight
0.9683
0.9683
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84832080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495245034
4059495245034
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청