Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27868 - Závěsy ze zinkové slitiny se svěrací funkcí
Kusovník
27868-40232500
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Zinkdruckguss
W
úhelníky
°
A
Vzdálenost
74 mm
A1
Vzdálenost
mm
A2
Vzdálenost
mm
B
Šířka
40 mm
FNN
Guide tabs for slot
F1
F2 kN
1.5 kN
F2
F2 max. kN
0.65 kN
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.