Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27868 - Zawiasy z zatrzaskiem, cynkowy odlew ciśnieniowy
Lista materiałowa
27868-40232500
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Zinkdruckguss
W
Kąt
°
A
Odstęp
74 mm
A1
Odstęp
mm
A2
Odstęp
mm
B
Szerokość
40 mm
FNN
Noski prowadzące dla rowków
F1
F1 maks. kN
1.5 kN
F2
F2 max. kN
0.65 kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.