Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27870 - Závěsy z hliníku, vysazovací, pravé
Kusovník
27870-2352020
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Hliník
AUSF
Provedení
pravé
W
úhelníky
°
A
Vzdálenost
mm
A1
Vzdálenost
mm
A2
Vzdálenost
mm
A3
Délka
mm
A4
Délka
mm
B
Šířka
48 mm
B1
Šířka
48 mm
B2
Šířka
28 mm
D1
Průměr
6.6 mm
D2
Průměr
6 mm
D3
Průměr
14 mm
H
Výška
9 mm
F1
F2 kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
GEW
Hmotnost cca
kg
INFO
Technická upozorn?ní
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.