Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
27870 - Bisagras de aluminio desenganchables, derecha
Lista de materiales
27870-2352020
BEST
Referencia
MATERIAL
Material
Aluminio
AUSF
Versión
derecha
W
Escuadras
°
A
Separación
mm
A1
Separación
mm
A2
Separación
mm
A3
Longitud
mm
A4
Longitud
mm
B
Anchura
48 mm
B1
Anchura
48 mm
B2
Anchura
28 mm
D1
Diámetro
6.6 mm
D2
Diámetro
6 mm
D3
Diámetro
14 mm
H
Altura
9 mm
F1
F1 máx kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
GEW
Peso aprox.
kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Plazo de entrega estándar
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.