Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27870 - Cerniere in alluminio, amovibili, destra
Lista materiale
27870-2352020
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Alluminio
AUSF
Versione:
destra
W
Angle
°
A
Distanza
mm
A1
Distanza
mm
A2
Distanza
mm
A3
Lunghezza
mm
A4
Lunghezza
mm
B
Larghezza
48 mm
B1
Larghezza
48 mm
B2
Larghezza
28 mm
D1
Diametro
6.6 mm
D2
Diametro
6 mm
D3
Diametro
14 mm
H
Altezza
9 mm
F1
F2 kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
GEW
Peso ca.
kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.