Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
27875-89 - Bisagras que se pueden descolgar, de acero inoxidable
Lista de materiales
27875-89-06251616
BEST
Referencia
27875-89-06251616
MATERIAL
Material
acero inoxidable
W
Ángulo de giro
°
A
Anchura
50 mm
A1
Separación
16 mm
A2
Separación
16 mm
A3
Separación
25 mm
A4
Separación
25 mm
B
Anchura
50 mm
B2
Separación
32 mm
B3
Separación
9 mm
D1
Diámetro
6.4 mm
D2
Diámetro
6 mm
H
Altura
10 mm
TRAG
Capacidad de carga
5000 N
GEW
Poids
0.1493 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495432281
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD