Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
29006 - Trubkové spojky tvaru T, z hliníku s kulovým kloubem
Kusovník
29006-5181
BEST
Objednací číslo
29006-5181
A
průměr
18.1 mm
B
průměr
5.5 mm
C
Hloubka
21 mm
D
průměr
M5X10 mm
E
Odstup
32 mm
F
šířka
15 mm
G
průměr
40 mm
H
Odstup
20 mm
K
Odstup
30 mm
L
Celková délka
87 mm
M
Odstup
30 mm
MB
9 Nm
GEW
Hmotnost cca
0.0970 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495763347
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.