Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29105-1300101X800
norelem
Systems and components for machine and plant construction
29000 Monitor brackets Tubular connection system Round tubes, square tubes Column system
Tubular connection system
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29105_1.prj},{NB=29105-1300101X800},{TYP=30},{L=800},{B=30},{J=31},{L1=26},{L2=80.0},{M=22},{GEW=2.0000},{EAN=4059495511511},{XHUB1=609},{D1X=8},{XA=6},{XB=2},{XC=20},{XD=3},{XE=1.2},{XF=640},{XG=2},{XH=4.00},{XI=8.0},{XJ=7},{XK=2.8},{XL=0.0},{XM=0},{TYP1=1},{NDM=4},{BEST=29105-1300101X800},{AUSF=mit Kugellagerung},{SPINDEL=Tr 14x3},{D1=8h10},{P1=2 x 2 x 20},{V1=M 4 x 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{XHUB=$XHUB1.,[0:$XHUB1.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{HUB=609}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
29105 - Linear actuators, stainless steel
Bill of material
29105-1300101X800
BEST
Order No.
29105-1300101X800
29105-1300101X800
AUSF
version
with ball bearing
TYP
Type E
30
30
mm
L
Standard lengths
800
800
mm
HUB
Travel S
mm
값 입력 HUB
Travel S
mm
cm
inch
ft
확인
B
external diameter
30
30
mm
D1
diameter
8h10
8h10
mm
J
width
31
31
mm
L1
Length
26
26
mm
L2
Length
80.0
80.0
mm
M
distance
22
22
mm
P1
Parallel key DIN 6885
2 x 2 x 20
2 x 2 x 20
mm
V1
Screw
M 4 x 8
M 4 x 8
mm
GEW
Approx. weight
2.0000
2.0000
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495511511
4059495511511
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청