카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
NORO Y-pieces, 30° 5012305050
NORO
Branch pieces
Powered by
CAD모델 선택
{noro/04_branch_pieces/y_pieces_30.prj},{NB=NORO 5012305050},{ARTNR=5012305050},{DN=500},{W=30},{S=1.5},{MAT=1.033},{SF=hot-dip galv.},{INFO=PDF},{EOLDATE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 133
HELP_VARIABLE
Company
NORO
Description
Y-pieces, 30° - Branch pieces
Bill of material
NORO Y-pieces, 30° 5012305050
ARTNR
Part number
5012305050
5012305050
DN
Diameter
500
500
mm
D
Diameter
500
500
mm
A
Branch length
960
960
mm
B
Offset
45
45
mm
L
Height
1150
1150
mm
W
Angle
30
°
S
Thickness
1.5
1.5
mm
MAT
Material
1.0330
1.0330
SF
Surface
hot-dip galv.
hot-dip galv.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청