Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Novoferm
Description
NovoSpeed Thermo
Nomenclature
100020001782011
CNSORDERNO
Numéro de confirmation
LODDEST
LOD Destination
LOD
Niveau de détail
FR
L'espace nécessaire au dessus de la baie
mm
B
largeur max.
mm
Entrez la valeur pour B
largeur max.
mm
cm
inch
ft
H
hauteur max.
mm
Entrez la valeur pour H
hauteur max.
mm
cm
inch
ft
HAL
Hauteur pour les paneaux alu
366 mm
COLOUROUT
Couleur extérieure
COLOURIN
Couleur intérieur
WT
type de fenetre
TYPE
Version
MOTOR
position de moteur
MS
surface
2.0 m2
OS
vitesse d'ouverture
1.1 m/s
CS
vitesse Fermeture
0.5 m/s
CW
poids de tablier
28 g/m2
CT
l'epaisseur du panneau
40.0 mm
DESC
Description
porte sectionelle rapide
MM
matériau principal
Paneaux en acier isolante
INFO
spécification
Information
Info Text
INFOPDF
Fiche technique PDF
Info PDF
ECLASS91
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
UNICLASS2015
Uniclass 2015
PR_30_59_24_38
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Novoferm
    SpeedRoller
    Novoferm
    Porte sectionelle THERMO - Thermo
    Alpha Deuren
    Helix - Helix
    Novoferm
    NovoFold - Porte pliante
    Novoferm
    Porte sectionelle NovoLux - NovoLux
    SCHNEIDER Torsysteme
    Sectional door ISO - ISO 40/60/80
    Alpha Deuren
    Fold - Porte à empilage
    Alpha Deuren
    SpeedRoller - SpeedRoller
    Novoferm
    Porte sectionelle NovoLux XL - NovoLux XL
    Jansen Tore
    AQUISO - Rolltor
    BRASELMANN
    Rolltor - Komplettrolltoranlage
    Novoferm
    „NovoPorta Premio“ - Norm-Titel
    Alpha Deuren
    Porte sectionnelle ISO - ISO 40/60/80
    Alpha Deuren
    Porte sectionnelle Panorama - Porte sectionnelle Panorama
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés