M-PB3015JN001
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
메카트로
메카 토크 모터
PB 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/mechatronic/megatorque_motors/pb_series/pb_motor_asmtab.prj},{NB=M-PB3015JN001},{IDNR=},{CNSORDERNO=M-PB3015JN001},{MOD=152},{MOT=15},{ROT=5},{RW=157},{RRO=50},{ARO=50},{MH=75},{MHD=56},{MRS=10},{RRS=5},{ROPS=524 288},{APA=112},{R=+/-5},{AALHM=2000},{AALUDM=200},{ARL=540},{AML=20},{RI=0.0140},{AROI=0 to 1.1},{M=5.8},{PPATH=pb_motor/parts/pb_motor_asmtpl.prj},{VER=2},{EC=Ambient temperature 0 to 40deg, humidity:20 to 80%, use indoors. Free from dust, condensation and corrosive gas. IP30 equivalent.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
내용
PB motor
BOM
M-PB3015JN001
CNSORDERNO
Order number
M-PB3015JN001
M-PB3015JN001
MOD
Motor outer diameter
152
152
mm
MOT
Maximum output torque
15
15
N/m
ROT
Rated output torque
5
5
N/m
RW
Rated wattage
157
157
W
RRO
Radial run-out
50
micron
ARO
Axial run-out
50
micron
MH
Motor height
75
75
mm
MHD
Motor hollow diameter
56
56
mm
MRS
Maximum rotational speed
10
10
s
RRS
Rated rotational speed
5
5
s
ROPS
Resolution of position sensor
524 288
s
APA
Absolute positioning accuracy
112
mm
R
Repearability
+/-5
mm
AALHM
Allowable axial load (Horizontal mounting)
2000
2000
N
AALUDM
Allowable axial load (Upside down mounting)
200
200
N
ARL
Allowable radial load
540
540
N
AML
Allowable moment load
20
20
N/m
RI
Rotor inertia
0.0140
0.0140
kg/m2
AROI
Allowable range of inertia
0 to 1.1
0 to 1.1
kg/m2
M
Mass
5.8
5.8
kg
EC
Environmental conditions
Ambient temperature 0 to 40deg, humidity:20 to 80%, use indoors. Free from dust, condensation and corrosive gas. IP30 equivalent.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청