Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
RMS Dia 6, Lead 1
Bill of material
RMS0601C7S-300
PN
Order number
RMS0601C7S-300
N
Stroke
235 mm
L2
Screw shaft length
250 mm
STROKE
The position of the nuts (stroke)
mm
输入参数值: STROKE
The position of the nuts (stroke)
mm
cm
inch
ft
TL
Total length
300 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型