Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
RA30AL
Bill of material
RA300111ALN1PHH1AL+(15.5)
MN
Model No.
RA30AL
MAT
Material
Special High carbon steel
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail
mm
Wert eingeben für L0
Length of the rail
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
15.5 mm
POS1
Position of the bearing
mm
Wert eingeben für POS1
Position of the bearing
mm
cm
inch
ft
POS2
Position of the bearing
mm
INFO
If you want other specification
Go to NSK Design Tool site
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen