Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
RA25EM
Bill of material
RA250098EMN1PHH1AL+(19)
MN
Model No.
RA25EM
MAT
Material
Special High carbon steel
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail
mm
Wert eingeben für L0
Length of the rail
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
19.000 mm
POS1
The position of the bearings
mm
Wert eingeben für POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
INFO
If you want other specification
Go to NSK Design Tool site
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen