130TMP93
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
스러스트 베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/thrust_cylindrical_rb_asmtab.prj},{NB=NSK_130TMP93},{N=20},{IDNR=},{STAN=},{NO=26},{ORDER=130TMP93},{SD=130},{D=225},{T=58},{SR=2.1},{CAN=585000},{COAN=2370000},{GRE=430},{OIL=1300},{SD1=225},{D1=133.0},{DW=22.0},{ST=18.00},{SDA=214},{DA=140},{SRA=2.0},{MASS=10.400},{PPATH=thrust_cylindrical_rb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 53
HELP_VARIABLE
회사명
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
내용
스러스트원통 구름베어링
BOM
130TMP93
ORDER
형번
130TMP93
130TMP93
SD
내경
130
130
mm
D
외경
225
225
mm
T
폭
58
58
mm
SR
(최소)
2.1
2.1
mm
CAN
기본정격하중
585000
585000
N
COAN
기본정격하중
2370000
2370000
N
GRE
허용회전수(그리스윤활)
430
430
min^-1
OIL
허용회전수(오일윤활)
1300
1300
min^-1
SD1
외경
225
225
mm
D1
내경
133.0
133.0
mm
DW
폭
22.0
22.0
mm
ST
폭
18.00
18.00
mm
SDA
부착부 관계 치수(최소)
214
214
mm
DA
부착부 관계 치수(최소)
140
140
mm
SRA
부착부 관계 치수(최대)
2.0
2.0
mm
MASS
질량(추천)
10.400
10.400
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청