MBS0601050W01N14
NSK
Linear Actuators
Motorized Ball Screw Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_usa/linear_actuators/ball_screw_actuator/mbsa_asmtab.prj},{NB=MBS0601050W01N14},{SERIES=MBSA},{BSD=6},{BSL=1},{SLT=50},{M=N14},{EN=},{PPATH=mbsa_asmtpl.prj},{STR2D=0},{X2D=100},{MAXS=1800},{ACC=C3 accuracy},{LUB=PS2},{ANG=1.8 degree},{MRT=1.5 amp},{SPEC1=https://www.nskautomation.com/mbsa},{SPEC2=https://www.cuidevices.com/product/motion/rotary-encoders/incremental/modular/amt10-series}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK
Description
MBSA
Bill of material
MBS0601050W01N14
PN
Part No.
MBS0601050W01N14
BSD
Ball Screw Diameter
6
8
6
8
mm
BSL
Ball Screw Lead
1
2
1
2
mm
SLT
Lt Screw Shaft Length
50
100
125
50
100
125
mm
STROKE
Stroke Nominal
30
mm
STROKEL
Stroke Limit
35
mm
M
Stepper Motor Frame Size
N14 - NEMA 14
N14 - NEMA 14
EN
Encoder
None
E1 - AMT CUI 102 Encoder Dip Switch
E2 – AMT CUI 102 Encoder 1000ppr
E3 – AMT CUI 102 Encoder 1024ppr
None
E1 - AMT CUI 102 Encoder Dip Switch
E2 – AMT CUI 102 Encoder 1000ppr
E3 – AMT CUI 102 Encoder 1024ppr
MAXS
Max Speed
1800
rpm
DRAGT
Dynamic Friction Torque
1.3 N-cm or less
N-cm
TIR
Total Indicated Runout
0.020
ACC
Accuracy Class
C3 accuracy
LUB
Lubrication
PS2
ANG
Motor Step Angle
1.8 degree
MRT
Motor Rated Current
1.5 amp
MHT
Motor Holding Torque
0.23 Nm TYP
SPEC1
Motor Specification
https://www.nskautomation.com/mbsa
SPEC2
Encoder Data Specifications
https://www.cuidevices.com/product/motion/rotary-encoders/incremental/modular/amt10-series
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청