XY-HRS010-RS1LAF
NSK
Linear Actuators
Robot Modules
R Series
RS Module
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_usa/linear_actuators/robot_modules/r_series/rs_module/rs_asmtab.prj},{NB=XY-HRS010-RS1LAF},{STROKE=100},{BSL=10},{MB=L},{M=A},{SU=},{NOTE=Motor is mounted parallel with the actuator and driven by timing belt and pulley arrangement. Module and accessories sold separately for customer assembly.},{STR2D=0},{X2D=100},{PPATH=rs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK
Description
RS
Bill of material
XY-HRS010-RS1LAF
PN
Part No.
XY-HRS010-RS1LAF
STROKE
Nominal Stroke
100
200
300
400
500
100
200
300
400
500
mm
BSL
Ball Screw Lead
10
mm
MB
Motor Orientation
L - Left
R - Right
L - Left
R - Right
M
Motor Interface
A - Ø50 Pilot, Ø70 BCD, Ø14 shaft
B - NEMA23, 1/4" or 3/8" shaft
A - Ø50 Pilot, Ø70 BCD, Ø14 shaft
B - NEMA23, 1/4" or 3/8" shaft
SU
Sensor Unit
None
NPN Photo Sensor (3 pcs), XY-L3544RM
None
NPN Photo Sensor (3 pcs), XY-L3544RM
NOTE
Note
Motor is mounted parallel with the actuator and driven by timing belt and pulley arrangement. Module and accessories sold separately for customer assembly.
MAXS
Max Speed
972
mm/s
TORQ
Breakaway Torque
0.07
N-cm
BSI
Ball Screw Inertia
1.58E-05
kg-m^2
MASS
Module Mass
4.9
kg
BACK
Backlash
0.02
mm
TP
Transportable Payload
20kg (vertical orientation, 9.8m/s^2 acceleration, 24N-m Pitch Moment)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청