ASPFL204
NTN Corporation
Bearing Units
ASPFL Steel Plate Flange Units (Oval)
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/aspfl_steel_pfu/aspfl_spfuo_asmtab.prj},{NB=ASPFL204(20)},{SD=20},{UN=ASPFL204},{PPATH=../aspfl_spfuo_asmtpl.prj},{H=90},{J=71.5},{A1=4.0},{N=9.0},{A=16},{L=67},{H1=56},{B=25},{S=7.0},{G=4.2},{SS=M5x0.8},{FB=M8},{ARL=3},{AAL=1.5},{NNB=AS204},{BLR=12.8},{BSLR=6.65},{CBLR=1310},{CBSLR=680},{MASS=0.2},{D4=29.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
ASPFL Steel Plate Flange Units (Oval)
Bill of material
ASPFL204
SD
Shaft Diameter
20
20
mm
UN
Unit Number
ASPFL204
ASPFL204
H
Dimension
90
90
mm
J
Dimension
71.5
71.5
mm
A1
Dimension
4.0
4.0
mm
N
Dimension
9.0
9.0
mm
A
Dimension
16
16
mm
L
Dimension
67
67
mm
H1
Dimension
56
56
mm
B
Dimension
25
25
mm
S
Dimension
7.0
7.0
mm
G
Dimension
4.2
4.2
mm
SS
Set Screw
M5x0.8
M5x0.8
FB
Fixed bolt
M8
M8
ARL
Allowable radial load
3
3
kN
AAL
Allowable axial load
1.5
1.5
kN
NNB
Nominal number of bearing
AS204
AS204
BLR
Cr Basic load rating
12.8
12.8
kN
BSLR
Cor Basic static load rating
6.65
6.65
kN
CBLR
Cr Basic load rating
1310
1310
kgf
CBSLR
Cor Basic static load rating
680
680
kgf
MASS
Mass
0.2
0.2
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청