UCM313-90D1
NTN Corporation
Bearing Units
Stretcher Unit
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/stretcher_unit/ucm_su_asmtab.prj},{NB=UCM313-90D1(65,D10)},{SD=65},{GN=D1},{PTU=0},{PPATH=ucm_su_asmtpl.prj},{H=145},{L=1340},{J=1280},{J2=900},{L1=1230},{J1=190},{H1=285},{L2=0},{H2=0},{AS=TM28x5},{B=75.0},{S=30.0},{G=12},{SS=M12x1.5},{FB=M18},{ALAD=16.26},{ALLAD=1660},{GNP=GB-PF1/8},{NNB=UC313D1},{BLR=92.5},{BSLR=60.0},{CBLR=9450},{CBSLR=6100},{MASS=58},{UNX=UCM313-90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
UCM Groove Type Steel Frame (Light)
Bill of material
UCM313-90D1
SD
Shaft Diameter
65
65
mm
UN
Unit Number
UCM313-90D1
UCM313-90D1
GN
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
PTU
Position of the Unit
mm
값 입력 PTU
Position of the Unit
mm
cm
inch
ft
확인
H
Dimension
145
145
mm
L
Dimension
1340
1340
mm
J
Dimension
1280
1280
mm
J2
Dimension
900
900
mm
L1
Dimension
1230
1230
mm
J1
Dimension
190
190
mm
H1
Dimension
285
285
mm
AS
Adjust screw
TM28x5
TM28x5
B
Dimension
75.0
75.0
mm
S
Dimension
30.0
30.0
mm
G
Dimension
12
12
mm
SS
Set Screw
M12x1.5
M12x1.5
FB
Fixed bol
M18
M18
ALAD
Allowable load of adjustment direction
16.26
16.26
kN
ALLAD
Allowable load of adjustment direction
1660
1660
kgf
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
GB-PF1/8
GB-PF1/8
NNB
Nominal number of bearing
UC313D1
UC313D1
BLR
Cr Basic load rating
92.5
92.5
kN
BSLR
Cor Basic static load rating
60.0
60.0
kN
CBLR
Cr Basic load rating
9450
9450
kgf
CBSLR
Cor Basic static load rating
6100
6100
kgf
MASS
Mass
58
58
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UCL Groove Type Steel Frame
NTN Corporation
17.10.2023
ASPT Mini stretcher Set screw type
NTN Corporation
17.10.2023
UCT Chevron Type Steel Frame
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Casting closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Casting closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Casting cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
Casting closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Casting cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
With flanged outer ring and double shield FL...ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
UCTL with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청