SD3152G
NTN Corporation
Plummer Blocks
Type SD31, SD31G
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_sd31_sd31g/type_sd31g.prj},{NB=SD3152G},{IDNR=},{ORDER=SD3152G},{MD1=240},{BN=SD3152G},{SRBN=23152EMKD1},{AD=H3152},{D=440},{H=260},{J=740},{J1=200},{N=42},{N1=62},{A=360},{L=880},{A1=350},{H1=85},{H2=515},{G=144.5},{T=M36},{DP=R3/8},{S=M36},{MASS=240},{Y=112},{RSN=ZF52},{E=M20},{F=210},{A3=292},{C=510},{C1=130},{F1=38},{B=130},{F2=15},{F3=35},{F4=26},{A4=300},{A5=20},{J2=220},{J3=220},{B1=12},{H3=55},{D2=330},{TS=55},{TSS=8.0},{TK=23},{E1=20},{CC=MF52}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
Type SD31G
Bill of material
SD3152G
MD1
shaft diameter
240
240
mm
BN
Unit Number
SD3152G
SD3152G
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
23152EMKD1
23152EMKD1
AD
Adaptor
H3152
H3152
D
Diameter
440
440
mm
H
Length
260
260
mm
J
Length
740
740
mm
J1
Length
200
200
mm
N
Length
42
42
mm
N1
Length
62
62
mm
A
Length
360
360
mm
L
Length
880
880
mm
A1
Length
350
350
mm
H1
Length
85
85
mm
H2
Length
515
515
mm
G
Length
144.5
144.5
mm
T
Bolt
M36
M36
mm
DP
Drain plug
R3/8
S
Bolt
M36
M36
mm
MASS
mass
240
240
kg
Y
Length
112
112
mm
RSN
Rubber Seals Number
ZF52
ZF52
CC
Closing cap
MF52
MF52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type SD33
NTN Corporation
02.11.2023
Type SD2
NTN Corporation
08.08.2022
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Type SD31
NTN Corporation
02.11.2023
Type SN6,S6
NTN Corporation
02.11.2023
Type SD30G
NTN Corporation
02.11.2023
Adapter
NTN Corporation
17.10.2023
Type SN30
NTN Corporation
02.11.2023
Type SD34G
NTN Corporation
02.11.2023
Type SD33G
NTN Corporation
02.11.2023
Type SD3G
NTN Corporation
08.08.2022
Type SD34
NTN Corporation
02.11.2023
Type SV2
NTN Corporation
08.08.2022
Type SNZ2
NTN Corporation
08.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청