8651AD002CA0000 US
ASCO Numatics
In Control
Modular FlexiBlok FRL Series
651 Series
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_control/frl_flexiblok/651/651_diverter_block_asmtab.prj},{NB=8651AD002CA0000_US},{DES=Diverter Block},{DESC=D00},{PORT=},{PS=2},{PT=8},{PSI=C},{SMB=},{HT=},{LT=},{FKMS=},{PRSST=0},{ATEX=},{CUTR=},{INVALID=},{PPATH=parts/651_diverter_block_asmtpl.prj},{AFD=},{LOCATION=US},{PSX=651 Series Diverter Block}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
651 Series Diverter Block - 651 Series Diverter Block - Modular Air Preparation Product Line 651 Series
Bill of material
8651AD002CA0000_US
PN
Part Number
8651AD002CA0000
DES
Description
Diverter Block
PT
Port Type
8 = NPTF
G = ISO228/1-G
8 = NPTF
G = ISO228/1-G
PSI
Pressure Switch Interface
C = Pad Mount
T = 1/8
C = Pad Mount
T = 1/8
SMB
Side Mounting Brackets
Not Selected
101 = Side Mounting Brackets
Not Selected
101 = Side Mounting Brackets
HT
High Temperature
Not Selected
105 = High Temperature (80°C / 176°F)
Not Selected
105 = High Temperature (80°C / 176°F)
LT
Low Temperature
Not Selected
106 = Low Temperature (-40°C / -40°F)
Not Selected
106 = Low Temperature (-40°C / -40°F)
FKMS
FKM (Fluoroelastomer) Seals
Not Selected
109 = FKM (Fluoroelastomer) Seals
Not Selected
109 = FKM (Fluoroelastomer) Seals
PRSST
Pressure Switch Type
0=Without Pressure Switch
1=Pad Mount Without Visual Indicator 10 Bar Max
2=Pad Mount With Visual Indicator 10 Bar Max
0=Without Pressure Switch
1=Pad Mount Without Visual Indicator 10 Bar Max
2=Pad Mount With Visual Indicator 10 Bar Max
ATEX
ATEX Zones
Not Selected
117 = ATEX Zones 1-21
Not Selected
117 = ATEX Zones 1-21
CUTR
CUTR Certification (EAC)
Not Selected
124 = CUTR Certification (EAC) for Product
125 = CUTR Certification (EU EX) for Product
Not Selected
124 = CUTR Certification (EAC) for Product
125 = CUTR Certification (EU EX) for Product
OPT
Options
A00 = No Options
AFD
Air Flow Direction
Left-to-right
Right-to-left
Left-to-right
Right-to-left
LOCATION
Location for PDF template
US
EU-AP
US
EU-AP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청