051RS1Z6JP00000
ASCO Numatics
In Control
Directional Control Valves with Internal Circuit Board Technology
2005 and 2012 Series
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_control/valves_dc_with_icbt/2005_2012/regulator_2005_asmtab.prj},{NB=051RS1Z6JP00000},{VX1=1},{L1=43.500},{L2=33.500},{LS=81.000},{LD=87.000},{H=26.000},{B=18.500},{L3=17.000},{B1=12.500},{B2=6.250},{FP1=3.980},{FP2=3.020},{FP3=10.020},{FP4=15.990},{B3=3.350},{H1=9.500},{D1=7.000},{D2=8.300},{H3=2.500},{H4=21.500},{H2=26.2619},{B4=18.2000},{B5=18.1610},{LR1=3.6830},{LR2=30.9880},{LR3=31.7500},{HR1=1.8796},{R=2.5400},{HR2=17.3313},{BR2=15.2400},{LR4=50.5460},{HR3=22.9380},{LR5=19.5580},{HR4=21.7170},{LRC1=6.380},{LRC2=1.9500},{HR5=18.8164},{HR6=7.9913},{HR7=3.8100},{DR1=9.5250},{DR2=9.0170},{LR6=21.5900},{R2=10.5410},{LRC3=21.0820},{LR7=67.6593},{LRC4=1.5875},{LRC5=2.7337},{LRC6=13.2080},{LRC7=5.5510},{LRC8=3.0480},{GL1=13.8900},{GL2=3.0000},{GD1=23.8800},{SW=14.1480},{GEB1=13.2500},{GEL1=18.2000},{GED1=20.8300},{GEC1=3.6800},{GEC2=1.5200},{GEC3=2.0000},{TG1=11.3000},{TG2=12.0700},{TG3=20.8300},{TG4=18.4900},{TG5=8.8900},{TG6=16.0000},{TG7=3.1800},{MOUNT=Z6 = Manifold Block, Double Z-Board, Side and Bottom Cylinder Ports, Speed Control},{PS=1},{RT=RS},{PR=1},{PT=P},{SOPT=000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
2005 Series Regulator - 2005 Series Regulator - Directional Control Valves with Circuit Board Technology
Bill of material
051RS1Z6JP00000
PN
Part Number
051RS1Z6JP00000
051RS1Z6JP00000
MOUNT
Mounting
Z6 = Manifold Block, Double Z-Board, Side and Bottom Cylinder Ports, Speed Control
Z6 = Manifold Block, Double Z-Board, Side and Bottom Cylinder Ports, Speed Control
PS
Port Size
1 = 1/8
2 = 1/4
F = 6mm
H = 8mm
1 = 1/8
2 = 1/4
F = 6mm
H = 8mm
RT
Regulator Type
RS = Single Pressure to Valve P(1)
RS = Single Pressure to Valve P(1)
PR
Pressure Range
1 = 10 - 130 PSIG (0.7-9 bar)
3 = 3 - 30 PSIG (0.2-2 bar)
4 = 5 - 60 PSIG (0.3-4.1 bar)
1 = 10 - 130 PSIG (0.7-9 bar)
3 = 3 - 30 PSIG (0.2-2 bar)
4 = 5 - 60 PSIG (0.3-4.1 bar)
WOPT
Wiring Option
J = Plug-in Receptacle Assembly
PT
Port Type
P = NPTF Pressure Ports
Q = ISO228/1-G Pressure Ports
P = NPTF Pressure Ports
Q = ISO228/1-G Pressure Ports
SOPT
Option
000 = No Options
12H = Regulator Less Gauge
16W = Fitting(s) for Top Facing Gauge
61Y = Regulator with Gauge Extension Fitting
63D = (16W) Fitting(s) for Top Facing Gauge and (61Y) Extension Tube
000 = No Options
12H = Regulator Less Gauge
16W = Fitting(s) for Top Facing Gauge
61Y = Regulator with Gauge Extension Fitting
63D = (16W) Fitting(s) for Top Facing Gauge and (61Y) Extension Tube
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청