Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ASCO Numatics
Descripción
ASND31-6-1 - Double Convoluted Air Bellows
Lista de materiales
ASND31-6-1
MODEL
Model Number
ASND31-6-1
HEIGHT
Install Height
Pulgada
MH1
Min. Height
3.0 Pulgada
MH2
Max. Height
10.8 Pulgada
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
4080 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
950 lbs.
D1
Diameter of Base
6.34 Pulgada
D2
Maximum Diameter
9.84 Pulgada
D3
Installation space needed
10.43 Pulgada
B
Holes Distance
3.50 Pulgada
B1
Air Port Distance
1.50 Pulgada
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC