Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ASCO Numatics
Descripción
ASND51-7-1 - Double Convoluted Air Bellows
Lista de materiales
ASND51-7-1
MODEL
Model Number
ASND51-7-1
HEIGHT
Install Height
Pulgada
MH1
Min. Height
3.0 Pulgada
MH2
Max. Height
12.0 Pulgada
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
7270 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
2200 lbs.
D1
Diameter of Base
8.98 Pulgada
D2
Maximum Diameter
12.80 Pulgada
D3
Installation space needed
13.39 Pulgada
B
Holes Distance
6.20 Pulgada
B1
Air Port Distance
2.88 Pulgada
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC