Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ASCO Numatics
Descripción
ASNS18-3-1 - Single Convoluted Air Bellows
Lista de materiales
ASNS18-3-1
MODEL
Model Number
ASNS18-3-1
HEIGHT
Install Height
Pulgada
MH1
Min. Height
2 Pulgada
MH2
Max. Height
5.3 Pulgada
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
2700 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
1000 lbs.
D1
Base Diameter
5.55 Pulgada
D2
Maximum Diameter
8.47 Pulgada
D3
Installation space needed
9.06 Pulgada
B
Holes Distance
2.75 Pulgada
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC