Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ASCO Numatics
Descripción
ASNS31-3-1 - Single Convoluted Air Bellows
Lista de materiales
ASNS31-3-1
MODEL
Model Number
ASNS31-3-1
HEIGHT
Install Height
Pulgada
MH1
Min. Height
2 Pulgada
MH2
Max. Height
5.6 Pulgada
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
3600 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
1450 lbs.
D1
Diameter of Base
6.34 Pulgada
D2
Maximum Diameter
9.84 Pulgada
D3
Installation space needed
10.43 Pulgada
B
Holes Distance
3.50 Pulgada
B1
Air Port Distance
1.50 Pulgada
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC