Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNS31-3-1 - Single Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNS31-3-1
MODEL
Model Number
ASNS31-3-1
HEIGHT
Install Height
英寸
MH1
Min. Height
2 英寸
MH2
Max. Height
5.6 英寸
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
3600 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
1450 lbs.
D1
Diameter of Base
6.34 英寸
D2
Maximum Diameter
9.84 英寸
D3
Installation space needed
10.43 英寸
B
Holes Distance
3.50 英寸
B1
Air Port Distance
1.50 英寸
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型