Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ASCO Numatics
Description
ASNT154-12-1 - Triple Convoluted Air Bellows
Nomenclature
ASNT154-12-1
MODEL
Model Number
ASNT154-12-1
HEIGHT
Install Height
Pouce
MH1
Min. Height
4.5 Pouce
MH2
Max Height
17.7 Pouce
D1
Diameter of Base
15.12 Pouce
D2
Maximum Diameter
18.20 Pouce
D3
Installation space needed
20.10 Pouce
D4
Bolts Diameter
13.80 Pouce
MH
Bolts Thread
3/8-24 UNF