Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNT154-12-1 - Triple Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNT154-12-1
MODEL
Model Number
ASNT154-12-1
HEIGHT
Install Height
英寸
MH1
Min. Height
4.5 英寸
MH2
Max Height
17.7 英寸
D1
Diameter of Base
15.12 英寸
D2
Maximum Diameter
18.20 英寸
D3
Installation space needed
20.10 英寸
D4
Bolts Diameter
13.80 英寸
MH
Bolts Thread
3/8-24 UNF
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型