Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ASCO Numatics
Descripción
ASNT82-12-1 - Triple Convoluted Air Bellows
Lista de materiales
ASNT82-12-1
MODEL
Model Number
ASNT82-12-1
HEIGHT
Install Height
Pulgada
MH1
Min. Height
4.4 Pulgada
MH2
Max Height
21.3 Pulgada
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
10100 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
3100 lbs.
D1
Diameter of Base
11.30 Pulgada
D2
Maximum Diameter
14.96 Pulgada
D3
Installation space needed
15.94 Pulgada
B
Holes Distance
6.25 Pulgada
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC