Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNT82-12-1 - Triple Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNT82-12-1
MODEL
Model Number
ASNT82-12-1
HEIGHT
Install Height
英寸
MH1
Min. Height
4.4 英寸
MH2
Max Height
21.3 英寸
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
10100 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
3100 lbs.
D1
Diameter of Base
11.30 英寸
D2
Maximum Diameter
14.96 英寸
D3
Installation space needed
15.94 英寸
B
Holes Distance
6.25 英寸
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型