카탈로그: OC-Drive
생성됨: 19.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OC-Drive
FG080D-L1-3-S2-16-80-100-M6-42/M
OC-Drive
Helical precision planetary gear reducer
FG Series
Powered by
CAD모델 선택
{oc_drive/ppgr/fg_series/fg080_asmtab.prj},{NB=FG080D-L1-3-S2-16-80-100-M6-42/M},{RT=FG080},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR=3},{RR1=L1},{OSTS=S2},{C3=16},{C1=100},{C2=M6},{MOTOR=M},{ROT=130},{RIS=4000},{MIS=8000},{TR=14},{ARF=3250},{AAF=1300},{AAF2=1625},{SL=20000},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤56},{MOI=0.61},{PPATH=fg080/assemblies/fg080_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
OC-Drive
Description
FG080 - FG Series
Bill of material
FG080D-L1-3-S2-16-80-100-M6-42/M
RT
Reducer type
FG080
PROGRESSION
Progression
1 : Single-stage (L1)
1 : Single-stage (L1)
HS
D : Conventional Hole
D : Conventional Hole
RR
Reduction ratio
3
3
OSTS
Output shaft type selection
S2 : Accessories straight shaft
S1 : Smooth straight shaft
S2 : Accessories straight shaft
S1 : Smooth straight shaft
BACKLASH
Backlash
≤8
≤8
arcmin
C3
Φ16
Φ19
Φ22
Φ24
Φ16
Φ19
Φ22
Φ24
mm
C1
Φ100
Φ100
mm
C2
4-M6x14
4-M6x14
C4
42.0
42.0
mm
C5
Φ80
Φ80
mm
C6
6.5
6.5
mm
C7
86
86
mm
C8
106.5
106.5
mm
C9
147.0
147.0
mm
C10
6.0
6.0
mm
MOTOR
Motor
M
ROT
Rated output torque (T2n)
130
130
Nm
MOT
Maximum output torque (T2B)
390
390
Nm
RIS
Rated input speed (n1)
4000
rpm
MIS
Maximum input speed (n1B)
8000
rpm
TR
Torsional rigidity
14
Nm/arcmin
ARF
Allowable radial force (F2rB2)
3250
N
AAF
Allowable axial force (F2a1B2)
1300
N
AAF2
Allowable axial force (F2a2B2)
1625
N
SL
Service life
20000
hr
EFFECTIVENESS
effectiveness
≥97%
≥97%
WEIGHT
Weight
3.7
3.7
kg
OT
Operating temperature
-10℃~+90℃
°C
LUBRICATING
lubricating
Synthetic lubricating grease
PL
Protection level
IP65
IND
Installation direction
Any direction
NV
Noise value (n1=3000rpm)
≤56
dB
MOI
Moment of inertia (J1)
0.61
0.61
kg·cm^2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청