Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
OC-Drive
Description
80DSG Series - SG series servo motor
Bill of material
80DSG-M02430-750
SERIES
Series
80DSG
MM
Motor model
M02430
POWER
Power
0.75 kW
VOLTAGE
Voltage
220 V
CURRENT
Current
4.2 A
HC
Highest current
11.5 A
RATEDTORQUE
Rated torque
2.4 N*m
HIGHESTTORQUE
Highest torque
6 N*m
RATEDSPEED
Rated speed
3000 r/min
HIGHESTSPEED
Highest speed
4500 r/min
BRAKE
Brake
RI
Rotor inertia
1.06X10^-4 kg*m^2
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)