카탈로그: OC-Drive
생성됨: 19.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OC-Drive
PG060-L1-3
OC-Drive
Straight precision planetary gear reducer
PG Series
Powered by
CAD모델 선택
{oc_drive/sppgr/pg_series/pg060_asmtab.prj},{NB=PG060-L1-3},{RT=PG060},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{RR=3},{RR1=L1},{D1=Ø60},{D11=60},{D2=Ø52},{D22=52},{D3=M5x10},{D31=5},{D32=10},{D4=14},{D5=Ø40},{D51=40},{D6=M5x0.8P},{D61=5},{L1=32},{L2=28},{L3=3},{L4=2},{L5=25},{L6=15},{B1=5},{H1=16},{C1=60},{C2=Ø70},{C2QD=70},{C3=M4x10},{C4=Ø14},{C4QD=14},{C5=Ø50},{C51QD=50},{C6=5},{C7=7},{C8=32},{C9=81},{C10=113},{MOTOR=M},{ROT=39},{RIS=4000},{MIS=6000},{BACKLASH=≤8},{TR=2.2},{ARF=680},{AAF=340},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≥97%},{WEIGHT=1.7},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤70},{MOI=0.16},{PPATH=pg060/assemblies/pg060_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
OC-Drive
Description
PG060 - PG Series
Bill of material
PG060-L1-3
RT
Reducer type
PG060
PROGRESSION
Progression
1 : Single-stage (L1)
1 : Single-stage (L1)
RR
Reduction ratio
3
3
RR1
L1
L1
D1
Ø60
mm
D2
Ø52
mm
D3
M5x10
mm
D4
14
mm
D5
Ø40
mm
D6
M5x0.8P
mm
L1
32
mm
L2
28
mm
L3
3
mm
L4
2
mm
L5
25
mm
L6
15
mm
B1
5
mm
H1
16
mm
C1
60
mm
C2
Ø70
mm
C3
M4x10
mm
C4
Ø14
mm
C5
Ø50
mm
C6
5
mm
C7
7
mm
C8
32
mm
C9
81
81
mm
C10
113
113
mm
MOTOR
Motor
M
ROT
Rated output torque (T2n)
39
39
Nm
RIS
Rated input speed (n1)
4000
rpm
MIS
Maximum input speed (n1B)
6000
rpm
BACKLASH
Backlash
≤8
≤8
arcmin
TR
Torsional rigidity
2.2
Nm/arcmin
ARF
Allowable radial force (F2rB)
680
Nm
AAF
Allowable axial force (F2aB)
340
N
SL
Service life
20000
hr
EFFECTIVENESS
effectiveness (η)
≥97%
≥97%
WEIGHT
Weight
1.7
1.7
kg
OT
Operating temperature
-10℃~+90℃
°C
LUBRICATING
lubricating
Synthetic lubricating grease
PL
Protection level
IP65
IND
Installation direction
Any direction
NV
Noise value (n1=3000rpm)
≤70
dB
MOI
Moment of inertia (J1)
0.16
0.16
kg·cm^2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청