카탈로그: OILES CORPORATION
생성됨: 11.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OILES CORPORATION
30B-253350
OILES CORPORATION
Metallic Bearings
OILES 300
Powered by
CAD모델 선택
{oiles/metallic_bearings/oiles_300/bushings_30b.prj},{NB=30B-253350},{ORDERNO=30B-253350},{S=25},{H=33},{HRT=H7(+0.025/0)},{ID=25},{IDT=+0.088/+0.055},{IDR=+0.054/+0.021},{OD=33},{ODT=+0.059/+0.034},{L=50},{LT=0/-0.2},{A=C0.5},{AX=0.5},{B=1.5},{BX=1.5},{C=C0.5},{CX=0.5},{P=10.0N/mm2 (102kgf/cm2)},{VD=1.0m/s (60m/min)},{VL=3.35m/s (201m/min)},{PVD=1.25N/mm2・m/s (765kgf/cm2・m/min)},{PVL=3.25N/mm2・m/s (1,990kgf/cm2・m/min)},{AIT=The I.D. tolerance after press fitting is for reference only},{CAU=Please refer to catalog about detail}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 198
HELP_VARIABLE
Company
OILES CORPORATION
Description
Bushings 30B - 30B
Bill of material
30B-253350
ORDERNO
Order number
30B-253350
30B-253350
S
Shaft Diameter
25
25
mm
H
Housing Diameter
33
33
mm
HRT
Housing Recommended Tolerance
H7(+0.025/0)
H7(+0.025/0)
mm
ID
Inner Diameter
25
25
mm
IDT
Inner Diameter Tolerance
+0.088/+0.055
+0.088/+0.055
mm
IDR
Inner Diameter Tolerance after press
+0.054/+0.021
+0.054/+0.021
mm
OD
Outer Diameter
33
33
mm
ODT
Outer Diameter Tolerance
+0.059/+0.034
+0.059/+0.034
mm
L
Length
50
50
mm
LT
Length Tolerance
0/-0.2
0/-0.2
mm
P
Allowable max. Pressure
10.0N/mm2 (102kgf/cm2)
N/mm^2
VD
Allowable max. Velocity (Dry)
1.0m/s (60m/min)
m/s
VL
Allowable max. Velocity (periodic lubrication)
3.35m/s (201m/min)
N/mm^2
PVD
Allowable max. PV value (Dry)
1.25N/mm2・m/s (765kgf/cm2・m/min)
N/mm^2
PVL
Allowable max. PV value (periodic lubrication)
3.25N/mm2・m/s (1,990kgf/cm2・m/min)
N/mm^2
AIT
About Bearing Inner Diameter Tolerance
The I.D. tolerance after press fitting is for reference only
CAU
Caution
Please refer to catalog about detail
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청