카탈로그: OILES CORPORATION
생성됨: 11.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OILES CORPORATION
SPFG-2520
OILES CORPORATION
Metallic Bearings
OILES 500SP1-SL1
Powered by
CAD모델 선택
{oiles/metallic_bearings/oiles_500sp1_sl1/thrust_bushings_spfg.prj},{NB=SPFG-2520},{ORDERNO=SPFG-2520},{S=25},{H=33},{ID=25},{IDT=+0.061/+0.040},{IDR=+0.032/+0.011},{OD=33},{ODT=+0.050/+0.034},{F=50},{FDT=0/-0.3},{FT=5},{FTT=0/-0.03},{L=20},{A=0.5},{P=29.0N/mm2 (296kgf/cm2)},{VD=0.50m/s (30m/min)},{VL=1.00m/s (60m/min)},{PVD=1.65N/mm2•m/s (1,010kgf/cm2•m/min)},{PVL=3.25N/mm2•m/s (1,990kgf/cm2•m/min)},{AIT=The I.D. tolerance after press fitting is for reference only.},{CAU=Please refer to catalog about detail.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
OILES CORPORATION
Description
Thrust Bushings - SPFG
Bill of material
SPFG-2520
ORDERNO
Order number
SPFG-2520
SPFG-2520
S
Shaft Diameter
25
25
mm
H
Housing diameter
33
33
mm
ID
Inner Diameter
25
25
mm
IDT
Inner Diameter Tolerance
+0.061/+0.040
+0.061/+0.040
mm
IDR
Inner Diameter Tolerance after press
+0.032/+0.011
+0.032/+0.011
mm
OD
Bushing Outer Diameter
33
33
mm
ODT
Outer Diameter Tolerance
+0.050/+0.034
+0.050/+0.034
mm
F
Flange Diameter
50
50
mm
FDT
Flange Diameter Tolerance
0/-0.3
mm
FT
Flange Thickness
5
5
mm
FTT
Flange Thickness Toleramce
0/-0.03
0/-0.03
mm
L
Length
20
20
mm
P
Allowable max. Pressure
29.0N/mm2 (296kgf/cm2)
VD
Allowable max. Velocity (Dry)
0.50m/s (30m/min)
VL
Allowable max. Velocity (periodic lubrication)
1.00m/s (60m/min)
PVD
Allowable max. PV value (Dry)
1.65N/mm2•m/s (1,010kgf/cm2•m/min)
PVL
Allowable max. PV value (periodic lubrication)
3.25N/mm2•m/s (1,990kgf/cm2•m/min)
AIT
About Bearing Inner Diameter Tolerance
The I.D. tolerance after press fitting is for reference only.
CAU
Caution
Please refer to catalog about detail.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청