카탈로그: OILES CORPORATION
생성됨: 11.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OILES CORPORATION
SPW-2505N
OILES CORPORATION
Metallic Bearings
OILES 500SP1-SL1
Powered by
CAD모델 선택
{oiles/metallic_bearings/oiles_500sp1_sl1/thrust_washer_spw.prj},{NB=SPW-2505N},{ORDERNO=SPW-2505N},{ORDERNOX=1},{ID=25.2},{IDT=+0.2/+0.1},{OD=55},{T=5.0},{TT=0/-0.1},{PCD=-},{PCDX=0.000},{NH=-},{NHX=0.000},{CS=-},{H=0.000},{DU=0.000},{DV=0.000},{F=0.000},{CSX=0.000},{A=2.5},{B=0.4},{P=29.0N/mm2 (296kgf/cm2)},{VD=0.50m/s (30m/min)},{VL=1.00m/s (60m/min)},{PVD=1.65N/mm2•m/s (1,010kgf/cm2•m/min)},{PVL=3.25N/mm2•m/s (1,990kgf/cm2•m/min)},{CAU=Please refer to catalog about detail.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
OILES CORPORATION
Description
Thrust Washers - SPW
Bill of material
SPW-2505N
ORDERNO
Order number
SPW-2505N
SPW-2505N
ID
Inner Diameter
25.2
25.2
mm
IDT
Inner Diameter Tolerance
+0.2/+0.1
mm
OD
Outer Diameter
55
55
mm
T
Thickness
5.0
5.0
mm
TT
Thickness Tolerance
0/-0.1
mm
PCD
Position of Mounting hole
-
-
mm
NH
Number of Hole
-
-
CS
Countersunk Screw
-
-
P
Allowable max. Pressure
29.0N/mm2 (296kgf/cm2)
VD
Allowable max. Velocity (Dry)
0.50m/s (30m/min)
VL
Allowable max. Velocity (periodic lubrication)
1.00m/s (60m/min)
PVD
Allowable max. PV value (Dry)
1.65N/mm2•m/s (1,010kgf/cm2•m/min)
PVL
Allowable max. PV value (periodic lubrication)
3.25N/mm2•m/s (1,990kgf/cm2•m/min)
CAU
Caution
Please refer to catalog about detail.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청